%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F6015-MRSS.jpg%2Frename%2F6015-MRSS.png&w=3840&q=75)

Serie ansehen:
Serie 603/608Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.38
- Höhe (mm)83.31
- Länge (mm)119.13
- Weite (mm)47.75
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)31.8
- Kolben Höhe (mm)31.8
- Maximale Haltekraft (N)3740
- Andruckspindel (empfohlen)207943-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveJa
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör207943-M|207943-M
Ähnliche Produkte
Serie 6002, 6004 & 6024
6004-RSS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6004-R in Edelstahl