Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.2
- Höhe (mm)105.66
- Länge (mm)108.46
- Weite (mm)33.02
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)38.1
- Kolben Höhe (mm)11.2
- Maximale Haltekraft (N)1330
- Andruckspindel (empfohlen)606104
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde5/16-18
- Mounting Nut (Supplied)606104
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207203|604106|207203|606104|604106