Destaco Logo

604-MM-K - MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT SCHWARZEM GRIFF

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.2
  • Höhe (mm)105.66
  • Länge (mm)108.46
  • Weite (mm)33.02
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)38.1
  • Kolben Höhe (mm)15.0
  • Maximale Haltekraft (N)1330.0
  • Andruckspindel (empfohlen)606104-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • Mounting Nut (Supplied)606104-M
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeSchwarz
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte