Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.68
- Länge (in)5.47
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)300.0
- Hub (in)1.25
- Kolben Höhe (in)0.97
- Andruckspindel (empfohlen)207203
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
Ähnliche Produkte
Serie 460/480
463 - Spannzange