Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.82
- Länge (in)6.72
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)450.0
- Hub (in)1.57
- Kolben Höhe (in)0.88
- Andruckspindel (empfohlen)207203
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
Ähnliche Produkte
Serie 460/480
463 - Spannzange