Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.82
- Länge (in)6.72
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)450
- Hub (in)1.57
- Kolben Höhe (in)0.88
- Andruckspindel (empfohlen)207203-M
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel