Destaco Logo

607-M - 607 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 607

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.74
  • Höhe (mm)89.41
  • Länge (mm)152.91
  • Weite (mm)55.88
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)41.4
  • Kolben Höhe (mm)17.5
  • Maximale Haltekraft (N)3560
  • Andruckspindel (empfohlen)207203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203-M|207203-M
Ähnliche Produkte