Destaco Logo

608 - 603/608 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 603/608

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.57
  • Höhe (mm)102.62
  • Länge (mm)152.40
  • Weite (mm)57.15
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)41.4
  • Kolben Höhe (mm)31.8
  • Maximale Haltekraft (N)3780
  • Andruckspindel (empfohlen)210203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde3/8-16
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210203|210203
Ähnliche Produkte