Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.82
- Höhe (mm)152.40
- Länge (mm)144.78
- Weite (mm)35.05
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)31.8
- Kolben Höhe (mm)17.5
- Maximale Haltekraft (N)5000.0
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
- Mounting Nut (Supplied)614-1-10
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör614-1-10
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner