Destaco Logo

615 - 615 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 615

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.31
  • Höhe (mm)58.17
  • Länge (mm)216.66
  • Weite (mm)55.63
  • Bevorzugter MarktGlobal

Technische Daten

  • Hub (mm)24.6
  • Kolben Höhe (mm)24.6
  • Maximale Haltekraft (N)1330.0
  • Andruckspindel (empfohlen)207203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203|207203
Ähnliche Produkte