Destaco Logo

620 - 620 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 620

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.68
  • Höhe (mm)57.15
  • Länge (mm)295.40
  • Weite (mm)57.15
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)28.2
  • Kolben Höhe (mm)43.2
  • Maximale Haltekraft (N)2670.0
  • Andruckspindel (empfohlen)210203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde3/8-16
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210203|210203
Ähnliche Produkte