Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.74
- Höhe (mm)142.24
- Länge (mm)169.67
- Weite (mm)45.97
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)66.8
- Kolben Höhe (mm)66.8
- Maximale Haltekraft (N)3110
- Andruckspindel (empfohlen)624905
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde3/8-16
- Mounting Nut (Supplied)624905
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör237943|237943|624905
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
301 - Handspanner, Verschlussspanner, horizontal
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
463 - Spannzange