Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.96
- Länge (in)7.06
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2500
- Hub (in)2
- Kolben Höhe (in)0.81
- Andruckspindel (empfohlen)210203
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
Ähnliche Produkte
Serie 460/480
463 - Spannzange