Destaco Logo

630-M - 630 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 630

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.89
  • Höhe (mm)77.47
  • Länge (mm)179.32
  • Weite (mm)57.15
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)50.8
  • Kolben Höhe (mm)20.6
  • Maximale Haltekraft (N)11100
  • Andruckspindel (empfohlen)210203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM10
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210203-M|210203-M
Ähnliche Produkte