Destaco Logo

630-MR - 630 - Schubstangenspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.96
  • Länge (in)7.06
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2500
  • Hub (in)2
  • Kolben Höhe (in)0.81
  • Andruckspindel (empfohlen)210203-M
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
Ähnliche Produkte