Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.89
- Höhe (mm)77.47
- Länge (mm)179.32
- Weite (mm)57.15
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)50.8
- Kolben Höhe (mm)20.6
- Maximale Haltekraft (N)11100
- Andruckspindel (empfohlen)210203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde3/8-16
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör210203|210203
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner