Destaco Logo

630-RSS - Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Edelstahl, Zusatzverriegelung

Serie ansehen:

Serie 630

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.89
  • Höhe (mm)77.47
  • Länge (mm)179.32
  • Weite (mm)57.15

Technische Daten

  • Hub (mm)50.8
  • Kolben Höhe (mm)20.6
  • Maximale Haltekraft (N)11100
  • Andruckspindel (empfohlen)210203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde3/8-16
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör237943
  • ZusatzverriegelungJa