Destaco Logo

640-M - 640 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 640

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)3.08
  • Höhe (mm)108.71
  • Länge (mm)321.31
  • Weite (mm)76.20
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)101.6
  • Kolben Höhe (mm)31.8
  • Maximale Haltekraft (N)33400
  • Andruckspindel (empfohlen)220203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM12
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör220203-M|220203-M
Ähnliche Produkte