Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)3.08
- Höhe (mm)108.71
- Länge (mm)321.31
- Weite (mm)76.20
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)101.6
- Kolben Höhe (mm)31.8
- Maximale Haltekraft (N)33400
- Andruckspindel (empfohlen)220203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM12
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör220203-M|220203-M
- ZusatzverriegelungJa