Destaco Logo

640-R - 640 - Schubstangenspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)3.08
  • Höhe (mm)108.71
  • Länge (mm)321.31
  • Weite (mm)76.20
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)101.6
  • Kolben Höhe (mm)31.8
  • Maximale Haltekraft (N)33400
  • Andruckspindel (empfohlen)220203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde1/2-13
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör220203|220203
  • ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte