Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)3.27
- Höhe (mm)161.80
- Länge (mm)240.03
- Weite (mm)101.60
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)38
- Kolben Höhe (mm)41.3
- Maximale Haltekraft (N)22240
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM16
- SchubstangeRund
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 860-861-891-1000-1001
1001 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Zubehör für Handspanner
324908 - KONTERMUTTER (M4 X 0,7 6H DIN985)
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
920 - Federnde Andruckspindel
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel