Destaco Logo

750E16H80-330 - E-Series - Schwerlast Rundschalttisch

Serie ansehen:

E-Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)414500.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)42000.0
  • Distanz zum Zentrum (in)13.0
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)5.0
  • Durchmesser Montagefläche (in)29.1338582677

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model750E16H80-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenE-Serie Schwerlast Rundschalttische
Ähnliche Produkte