Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)46836.0
- Axiale Ausgangsleistung (N)186900.0
- Durchmesser Montagefläche (mm)740.0
- Höhe zur Montagefläche (mm)452.0
- Innere Trägheit (kgm²)15.59
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.349
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.831
- Maximales Drehmoment (Nm)6626.0
- Radiale Ausgangsleistung (N)129940.0
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)7
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model750E8H64-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenE-Serie Schwerlast Rundschalttische