Destaco Logo

807-U - 807 - Standard-Kraftspanner

Serie ansehen:

Serie 807

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.75
  • Höhe (mm)148.08
  • Länge (mm)236.98
  • Weite (mm)52.32
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)35.0
  • Maximale Haltekraft (N)1670.0
  • Air Port size1/8 NPT
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C
  • PortStandard Ports

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatischer Standard Kraftspanner
  • Replacement Seal Kit802450-32-1-00
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Zubehör507107|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|807-U-LC|807CYL|802450-32-1-00
Ähnliche Produkte