Serie ansehen:
Zubehör für Pneumatische SchwenkspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)6.35
- Länge (mm)2743.20
- Weite (mm)12.70
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
- ConnectorNone
- Switching Voltage6-24V DC
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf8700
- Wird verwendet bei Modell/SerieSensors
- Zubehör-TypSensor
Ähnliche Produkte
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6002 - Schubstangenspanner
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 8700
8732 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
207105 - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r
Serie 460/480
463 - Spannzange