Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)3
- Höhe (mm)138.18
- Länge (mm)299.72
- Weite (mm)54.10
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Maximales Haltemoment (Nm)260
- Air Port sizeG 1/8
- BeigestelltNein
- KonfigurationSpannarm horizontal
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner
- Spannarmausführungmittig