Pneumatische Kniehebelspanner

PNEUMATIK-KRAFTSPANNER MIT HORIZONTALER ODER VERTIKALER AUSRICHTUNG – SERIEN 870-2 UND 871-2
Märkte
Anwendungen
Produkte | Öffnungswinkel (Grad) | Gewicht (kg) | Konfiguration | Zylinder Durchmesser (mm) | Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) | Luftanschluss Größe | Länge (mm) | Weite (mm) | Spannarmausführung | Spannmoment bei 5 bar (Nm) | Haltemoment (Max) (ft-lb) | Maximales Haltemoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 3 | Spannarm vertikal | 38.1 | 0.03 | G 1/8 | 351.28 | 54.1 | mittig | 60 | 192 | 260 | |
118 | 3 | Spannarm horizontal | 38.1 | 0.03 | G 1/8 | 299.72 | 54.1 | mittig | 60 | 192 | 260 |