Destaco Logo

891 - Kraftspanner, pneumatisch, Schwerlast

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)16.06
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltemoment (Max) (ft-lb)960.0
  • Spannarmlänge (in)5.06
  • Zylinder Durchmesser (in)2.5
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationSpannarm horizontal
  • Port SizeG 1/8

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverNo
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Spannarmausführungmittig
  • Zubehör8910100|BIM-IKE-AP|810151|810153|810155|810157
Ähnliche Produkte