Destaco Logo

950E16H80-330 - E-Series - Schwerlast Rundschalttisch

Serie ansehen:

E-Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)110452.0
  • Axiale Ausgangsleistung (N)337532.5
  • Durchmesser Montagefläche (mm)940.0
  • Höhe zur Montagefläche (mm)500.0
  • Innere Trägheit (kgm²)35.3
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)10.373
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2.384
  • Maximales Drehmoment (Nm)10262.0
  • Radiale Ausgangsleistung (N)234070.0
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)6

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model950E16H80-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenE-Serie Schwerlast Rundschalttische
Ähnliche Produkte