%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)36.07
- Largeur (mm)36.07
- Longueur (mm)132.59
- Poids (kg)0.31
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course (mm)13.0
- Course verticale (mm)13.0
- Air Port sizeM5
- Foot Mount Kit952260
- Fourni?Non
- montageType bloc
- Sens de rotationà gauche
- Tapped Hole Mount Kit952261
Informations sur le produit
- Accessoires952292|952260|952261|952262|9522150|9522153
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Clamp
- Standard Mount Kit952262
Related Products [FR]
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical