%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F9522-2%2BIndividual.tif%2Frename%2F9522-2%2BIndividual.png&w=3840&q=75)

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.57
- Höhe (mm)45.97
- Länge (mm)166.12
- Weite (mm)45.97
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)20.0
- Vertikaler Spannhub (mm)20.0
- Air Port size1/8 NPT
- BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
- BeigestelltNein
- Foot Mount Kit953060
- SchwenkrichtungRH
- Tapped Hole Mount Kit953061
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Standard Mount Kit953062
- Zubehör953092|953060|953061|953062|9540150|9540153
Ähnliche Produkte
Serie 9500
9550-2R - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9522-2R - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9530-2L - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9530-2GR - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9540-2L - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9530-2GL - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9540-2GR - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9522-2L - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9540-2GL - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9540-2R - Schwenkspanner, pneumatisch
Serie 9500
9550-2R - Schwenkspanner, pneumatisch