Destaco Logo

9540150 - Spannarme - Serie 9500 - Spannarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.054
  • Höhe (mm)20.07
  • Länge (mm)70.10
  • Weite (mm)20.07
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
  • Serie verwendet auf9500
  • Wird verwendet bei Modell/Serie9530-2|9540-2
  • Zubehör-TypSpannarm
Ähnliche Produkte