Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)5.2
- Höhe (mm)101.70
- Länge (mm)406.4
- Weite (mm)177.8
Technische Daten
- Maximale statische Produkt Belastung (Nm)675
- Rohrdurchmesser (mm)60
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 8000/8200/8400
8416 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Zubehör für Handspanner
202208 - Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
202943 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Zubehör für Handspanner
207105 - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner