Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.06
- Länge (mm)152.4
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- Wanddicke (mm)2.16
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenSchläuche, dünnwandig
- Wird verwendet bei Modell/SerieMicrotooling
Ähnliche Produkte
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 8000/8200/8400
8215 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Serie 726D
726D40343-2 - Hydraulic Swivel Clamp