Roboter-Werkzeuge

Verpackungs- und Palletierlösungen | Micro-Tool Palettier-Endeffektoren
Produkte | Produkttypen | Wird verwendet bei Modell/Serie | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Material |
---|---|---|---|---|---|
Vakuum-Sensor | Vacuum GrippersMicrotooling | ||||
Vakuum-Sensor | Vacuum GrippersMicrotooling | ||||
Schläuche, dünnwandig | Microtooling | 152.4 | 0.06 | Aluminum | |
Schläuche, dünnwandig | Microtooling | 203.2 | 0.09 | Aluminum | |
Schläuche, dünnwandig | Microtooling | 254 | 0.11 | Aluminum | |
Schläuche, dünnwandig | Microtooling | 304.8 | 0.13 | Aluminum | |
Schläuche, dünnwandig | Microtooling | 355.6 | 0.15 | Aluminum | |
Schläuche, dünnwandig | Microtooling | 457.2 | 0.19 | Aluminum | |
Aluminium-Rohr | |||||
Aluminium-Rohr | Microtooling | 558.8 | 0.24 | Aluminum | |
Schläuche, dünnwandig | Microtooling | 609.6 | 0.26 | Aluminum | |
Vakuum-Arm | Microtooling I Structure | 50.7 | 0.09 | Aluminum | |
Vakuum-Arm | Microtooling I Structure | 76.1 | 0.1 | Aluminum | |
Vakuum-Arm | Microtooling IH Structure | 101.6 | 0.11 | Aluminum | |
Vakuum-Arm | Microtooling I Structure | 127 | 0.12 | Aluminum | |
Vakuum-Arm | Microtooling I Structure | 152.4 | 0.13 | Aluminum |