Verpackungs- und Palletierlösungen | Micro-Tool Palettier-Endeffektoren

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.19
- Länge (mm)457.2
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- Wanddicke (mm)2.16
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenSchläuche, dünnwandig
- Wird verwendet bei Modell/SerieMicrotooling
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
105908 - GLATTE SECHSKANT-SPINDELN #8-32
Zubehör für Handspanner
205203 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
105906 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
105203 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r