Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.5
- Höhe (mm)1727.20
- Länge (mm)3606.80
- Weite (mm)1727.20
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)100200300
- max. Spannhub (mm)4
- Maximale Haltekraft (N)18000
- Schnellhub (mm)100200300
- Spannkraft (N)500
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseZweihandbetätigung/Schubstange und Handhebel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungBlock
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 460/480
486 - Spannzange
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel