Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.45
- Höhe (mm)1727.20
- Länge (mm)2108.20
- Weite (mm)1117.60
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)100200300
- max. Spannhub (mm)3
- Maximale Haltekraft (N)3000
- Schnellhub (mm)100200300
- Spannkraft (N)1900
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseZweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungStirnflansch
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
- ZubehörK1222|K508|K612|K816
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel