Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.43
- Höhe (mm)1854.20
- Länge (mm)4978.40
- Weite (mm)1854.20
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungStirnflansch
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel