Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.325
- Höhe (mm)1854.20
- Länge (mm)4978.40
- Weite (mm)1854.20
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)60
- Kolben Höhe (mm)28
- max. Spannhub (mm)4
- Maximale Haltekraft (N)9000
- Schnellhub (mm)60
- Spannkraft (N)850
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseEinhandbetätigung/Sterngriff
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungStirnflansch
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
- ZubehörK1222|K508|K612|K816