Destaco Logo
Default Image

GTB80-HGxxx-H-TB - GTB Servo - Rundschalttische (Antrieb mit Reduziergetriebe)

Serie ansehen:

GTB Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)14.1

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)226
  • Axiale Ausgangsleistung (N)3632
  • Durchmesser Montagefläche (mm)120
  • Höhe zur Montagefläche (mm)100
  • Innere Trägheit (kgm²)0.000152
  • Maximales Drehmoment (Nm)307
  • Radiale Ausgangsleistung (N)3100
  • AusgangFlansch
  • BeigestelltNein
  • Constant Lead Ratio60

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base ModelGTB80-HGxxx
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenAntrieb mit Reduziergetriebe
Ähnliche Produkte