Destaco Logo

K1000-50-7-A - K1000 - PneumatiKKraftzylinder

Serie ansehen:

K Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)9
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)1.97
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)393
  • Krafthub (in)0.276
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)3.26
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.115

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder
Ähnliche Produkte