Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.3
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)680
- Krafthub (mm)6
- Max. Spannkraft (N)400
- BeigestelltNein
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch