Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)2.05
Technische Daten
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)1060.0
- Krafthub (mm)6.0
- Max. Spannkraft (N)6000.0
- BeigestelltNein
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder