Destaco Logo

K600-200-6-1 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600

Serie ansehen:

K Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)3.2

Technische Daten

  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)1060.0
  • Krafthub (mm)6.0
  • Max. Spannkraft (N)6000.0
  • BeigestelltNein
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
  • ZubehörSMB-102157