Serie ansehen:
RPR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)35.0
- Länge (in)19.30
- Weite (in)3.50 in
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)800.0
- Hub (in)5.91
- Maximale Fingerlänge (in)19.7
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.00025
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 7-58,59,60,101
Hold Down Clamps-7-58-59-60-101 - Serie 7-58,59,60,101