Destaco Logo

SACKGREIFER - DBG

DBG100-2-PU6-BU-PP-CP - Sackgreifer-Serie 100

Serie ansehen:

Serie DBG

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)76

Technische Daten

  • Max. Werkstückgewicht (kg)45.36
  • Back-up OptionsPneumatic Back-up
  • BeigestelltNein
  • External OptionsPallet Pick/Valve Package
  • Maximum Bag Size24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSackgreifer
Ähnliche Produkte