SACKGREIFER - DBG

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)56
Technische Daten
- Max. Werkstückgewicht (kg)45.36
- BeigestelltNein
- External OptionsSlip Sheet Pick/Valve Package
- Maximum Bag Size24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSackgreifer
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
DPP Serie
Parallel Grippers-DPP - DPP Serie
Serie 317
Hold Down Clamps-317 - Serie 317
Zubehör für Handspanner
202943 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel