BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)5.2
- Höhe (mm)101.70
- Länge (mm)406.4
- Weite (mm)177.8
Technische Daten
- Maximale statische Produkt Belastung (Nm)675
- Rohrdurchmesser (mm)60
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ zh_CN ] ; R17:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Zubehör für Handspanner
105908 - GLATTE SECHSKANT-SPINDELN #8-32
Serie 8700
8732 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange