Destaco Logo

BODYBUILDER™ ACHTECKIGE T-KLEMMSTÜCK-ADAPTER – ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

CPI-TCA-45B-45B - TCA - T-Klemmstück (45mm auf 45mm)

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.95
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)475.0
  • Rohrdurchmesser (mm)45
  • Rohrkombination (mm)45 / 45
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenT-Klemme
Ähnliche Produkte